19" montaj yardımı Network Cable Organizer için

Model numarası: DK 5502110

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Model numarası:
DK 5502110
Ürün açıklaması
Montaj düzlemi içinde 19" montaj bileşenlerinin kolaylaştırılmış montajı için.
Uygulamalar
Ağır ekipman desteği için
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi
maks. 150 N
Bilgi
Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,64 kg
Brüt ağırlık
0,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
19" installation aid, max. load capacity 150 N