Kablo kanalı VX IT, TX CableNet, Data Rack için

Model numarası: DK 5302051

Çift taraflı menteşeli, çıkartılabilir kablo muhafaza kapaklı kablo kanalı.

Model numarası:
DK 5302051
Ürün açıklaması
Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolara her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için VX IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir.
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık
Arka-arkaya birleştirilebilir
Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir.
Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir
Teknik özellikler
Entegre 19" montaj yuvaları (1U): 4 adet
Malzeme
Çelik sac
UL 94-HB uyarınca plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kablo kanalı
2 kapak
14 kablo düzenleme kancası, 6 U
10 kablo tutma çubuğu
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
38 U
Bilgi
VX IT pano tipinde simetrik iç montaj ile, dinamik 19" profil rayları birleştirilemez; asimetrik iç montaj ile, tek taraflı montaj mümkündür.
Ölçüler
Genişlik: 109,5 mm
Derinlik: 314,5 mm
Uzunluk: 1.699 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Genişlik için uygun
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,4 kg
Brüt ağırlık
7,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar