- Model numarası:
- DK 5302053
- Ürün açıklaması
- Gizli kablo yönlendirme için kablo kanalı. Menteşeli kanal kapağı üzerinden tüm kablolara her zaman rahat erişilebilir, isteğe bağlı olarak çıkarılabilir. Kanal, pano iç tarafına ve kanal arka duvarı içinden kablo girişi seçeneklerine sahiptir. Kablo ile birlikte gelen kablo tutucu çubuklar, kablo yönlendirmesini desteklemek için değişken derinlikte kanalın kablo parmaklarına geçmeli olarak monte edilir. Kablo kanalı alternatif olarak vidalanabilir. Optimize edilmiş hava akışı için VX IT için olan fırça setiyle kombine edilebilir.
- Fayda
- Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
- U tabanlı kablo yönlendirmesi sayesinde yüksek kompaktlık
- Arka-arkaya birleştirilebilir
- Kablo kanalı, soğuk bir koridor içerisindeki hava kısa devrelerini önlemek için koruyucu eleman olarak kullanılabilir.
- Kablo geçişleri kilitlenebilir, 1 HE montaj standardında büyütme bileşenleriyle donatılabilir
- Teknik özellikler
- Entegre 19" montaj yuvaları (1U): 6 adet
- Malzeme
- Çelik sac
UL 94-HB uyarınca plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kablo kanalı
2 kapak
14 kablo düzenleme kancası, 6 U
10 kablo tutma çubuğu
Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 47 U
- Şunlar için uygun
- 19" montaj dikmeleri ile birleştirilemez, dinamik, VX IT için
- Bilgi
- VX IT pano tipinde simetrik iç montaj ile, dinamik 19" profil rayları birleştirilemez; asimetrik iç montaj ile, tek taraflı montaj mümkündür.
- Ölçüler
- Genişlik: 109,5 mm
Derinlik: 314,5 mm
Uzunluk: 2.099 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TX CableNet
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
= 2.200 mm
- Genişlik için uygun
- = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,2 kg
- Brüt ağırlık
- 10,78 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 39,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177958593
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Ürün açıklaması
-
Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm