- Model numarası:
- DK 7888320
- Ürün açıklaması
- Dikey kablo döşeme ve gerilim azaltma için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX CableNet
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7 kg
- Brüt ağırlık
- 8,1 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
Kablo kanalı, H: 2000 mm, B: 308 mm, dikey kablo yönlendirme ve gerilme azaltma için, SZ 2597000 kablo bağlarını veya DK 5502155 velcro bant tutucularını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik.