Ürün kaldırıldığı tarih: 28 Şub 2024
- Model numarası:
- DK 7888322
- Ürün açıklaması
- Dikey kablo döşeme ve gerilim azaltma için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX CableNet
Yükseklik: = 2.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8 kg
- Brüt ağırlık
- 10 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz