Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Eki 2023
- Model numarası:
- TX 7888301
- Ürün açıklaması
- Tavan sacından kablo geçişi için.
- Fayda
- Kesit kenarına kolayca takmak için
- Malzeme
- Fırça ekli plastik taşıyıcı
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB - Fırça telleri uzunluğu
- 80 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX CableNet
Derinlik: = 1.000 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- TX fırça şeridi, D x U: 1000 mm x 80 mm, fırça uzunluğu 80 mm, tavandan kablo girişi için