Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Eki 2023
- Model numarası:
- TX 7888302
- Ürün açıklaması
- Tavan sacından kablo geçişi için.
- Fayda
- Kesit kenarına kolayca takmak için
- Malzeme
- Fırça ekli plastik taşıyıcı
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB - Fırça telleri uzunluğu
- 80 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX CableNet
Derinlik: = 800 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- TX Fırça şeridi, U: 800 mm 80 mm, fırça uzunluğu 80 mm, tavandan kablo girişi için