- Model numarası:
- TX 7888310
- Ürün açıklaması
- Büyük miktarda kablonun sırayla düzenli şekilde döşenmesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Klips elemanlarını kullanarak ekleme
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Derinlik: 120 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TX CableNet
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Genişlik için uygun
- = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Ürün açıklaması
-
TX CableNet için kablo düzenleme aparatı, GYD: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standart 50x50mm C kesitli kablo demetleri, büyük miktarda kabloyu bir panoda düzenlemek için. Klips elemanlarını kullanarak ekleme.