Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Model numarası: TX 7888311

Ağ ve sunucu uygulamalarında kabloları sabitlemek ve döşemek için.

Model numarası:
TX 7888311
Ürün açıklaması
Büyük miktarda kablonun sırayla düzenli şekilde döşenmesi için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Klips elemanlarını kullanarak ekleme
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Derinlik: 120 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TX CableNet
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
Genişlik için uygun
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,2 kg
Brüt ağırlık
5,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177964235
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
TX CableNet için kablo düzenleme aparatı, GYD: 300x2200x120 mm, RAL 9005, standart 50x50mm C kesitli kablo demetleri, büyük miktarda kabloyu bir panoda düzenlemek için. Klips elemanlarını kullanarak ekleme.