Çıta fırçası

Model numarası: DK 7072200

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çıta fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Model numarası:
DK 7072200
Ürün açıklaması
Panoların kablo giriş plakalarında veya diğer bölümlerde ilave bağlantılar yapılabilmesi için. Yan ve arka panelde, tavan ve taban sacında yapılacak kablo döşemelerini görsel olarak gizlemek için kolayca monte edilebilen fırçalar.
Fayda
Takılabilir yüzey: 10 mm
Çalışma şekli
Maksimum boşluk yüksekliği: 38 mm
Malzeme
Plastik manto: 18 mm
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Fırça telleri uzunluğu
30 mm
Uzunluk
2 m
Ölçüler
Uzunluk: 2 m
Malzeme kalınlıkları için
0,6 ‐ 1,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,43 kg
Brüt ağırlık
0,433 kg
Gümrük tarifesi numarası
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
DK Fırça şeridi, U: 2 m, fırça uzunluğu: 30 mm, sac kalınlığı: 0,6-1,5 mm için