Fırça kiti TE 8000 için

Model numarası: DK 7888610

Yan duvarda, arka duvarda, kapaklarda, tavan ve taban plakasında kablo döşemesi için boşluklar, kolayca takılan çıta fırçalar ile görsel olarak gizlenebilir.

Model numarası:
DK 7888610
Ürün açıklaması
Tavan sacından kablo geçişi için.
Fayda
Kesit kenarına kolayca takmak için
Malzeme
Fırça ekli plastik taşıyıcı
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB
Fırça telleri uzunluğu
30 mm
Uzunluk
390 mm
Ölçüler
Genişlik: 19 mm
Uzunluk: 390 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TE 8000
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,198 kg
Brüt ağırlık
0,222 kg
Gümrük tarifesi numarası
96035000
EAN
4028177802148
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000