- Model numarası:
- DK 7888612
- Ürün açıklaması
- Tavan sacından kablo geçişi için.
- Fayda
- Kesit kenarına kolayca takmak için
- Malzeme
- Fırça ekli plastik taşıyıcı
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-V0
Fırça telleri: Plastik, UL 94-HB
- Fırça telleri uzunluğu
- 30 mm
- Uzunluk
- 590 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 19 mm
Uzunluk: 590 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE 8000
Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,272 kg
- Brüt ağırlık
- 0,318 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 800 mm, for TE 8000