Priz geçişi, küçük

Model numarası: SZ 2400500

Önceden hazırlanmış kablolar içindir. 4 mm kalınlıktaki materyallerle kullanılabilir. Kablo birleştiricileriyle, uyarlanmış kablo ankrajı düzenlenebilir.

Model numarası:
SZ 2400500
Ürün açıklaması
Önceden hazırlanmış kablolar içindir. 4 mm kalınlıktaki materyallerle kullanılabilir. Kablo bağları kullanılarak ankraj işlemi düzenlenebilir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Kablo girişi
Kablo girişi sayısı: 3
Min. kablo çapı: 4 mm
Maks. kablo çapı: 6 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65, nizamına uygun montaj yapıldığında
Kablo Ø için
4 ‐ 6 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,205 kg
Brüt ağırlık
0,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Ürün açıklaması
SZ Bağlantı plakası, 3 kablo Ø 4mm-6mm için, 5'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet