- Model numarası:
- SZ 2400910
- Ürün açıklaması
- Önceden hazırlanmış konektörlü kablolar ve hatlar içindir. Bölme duvar ve metal flanş plakaları için modül plakalarında 24 veya 16 kutuplu konektör çıkıntılarına takmak için.
- Fayda
- Münferit kablolar, sızdırmazlık çerçevesini sökmeden eklenebilir, değiştirilebilir
- Malzeme
- Çerçeve: Poliamid
Yassı conta: CR
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Gerekli boşluk
- 16 kutuplu
- Number modules 20 x 20
- 8 adet
- Ölçüler
- Genişlik: 120 mm
Derinlik: 67 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 64
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,105 kg
- Brüt ağırlık
- 0,11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177534667
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Sızdırmazlık çerçevesi, 16-kutup, 1'li pk