Conta modülleri Sızdırmazlık çerçevesi için

Model numarası: SZ 2400920

Sızdırmaz çerçeve ile bağlantılı olarak kabloları ve hatları sızdırmaz hale getirmek için. 20 x 20 mm ve 40 x 40 mm sıkı modüller birbiriyle kombine edilebilir.

Model numarası:
SZ 2400920
Dizayn
Sızdırmazlık modülleri 20 x 20 mm
Ürün açıklaması
Sızdırmaz çerçeve ile bağlantılı olarak kabloları ve hatları sızdırmaz hale getirmek için. 20 x 20 mm ve 40 x 40 mm sıkı modüller birbiriyle kombine edilebilir.
Fayda
Sızdırmazlık modülleri kabloyu sıkı bir şekilde tutar
Malzeme
Sert gövde: Poliamid
Conta: TPE 2
Bilgi
1 sızdırmazlık modülü 40 x 40 mm ≙ 4 sızdırmazlık modülü 20 x 20 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 64
Kablo Ø için
4 ‐ 6 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,07 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177534674
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ Sızdırmazlık modülü, Ø 4-6mm, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet