- Model numarası:
- TS 8800510
- Dizayn
- Genişlik 100 mm, birleştirilmiş iki panonun karkasına monte etmek için.
- Fayda
- Kablo kanalının sabitleme noktaları TS sistem deliğine uyarlanmıştır. Bu sayede DIN kanallarında gerekli olduğu gibi zahmetli delme işlemi gerekmez
- Çubukların nominal kırılma noktaları kablo kanalları ile kombinasyonda montaj plakasına göre ayarlanmıştır
- Montaj plakası seviyesinde başka bir kırılma, kablo kanalına doğrudan giriş sağlar
- Malzeme
- Sert PVC
Zor tutuşur, kendi kendini söndürür
- Renk
- RAL 7030 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı kablo kanalı
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Bilgi
- Başka kabin ölçüleri için kısaltılabilir.
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 80 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
PC
IW
Yükseklik: ≤ 2.000 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 60 °C
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 8,996 kg
- Brüt ağırlık
- 9,47 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39259020
- EAN
- 4028177233645
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo kanalı, TS, dikey, GY:100x1800mm 4'lü pk