Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Model numarası: PS 4196000

TS, PC, TP üniversal pano için içeriye doğru kablo döşerken kablo kelepçesi olarak.

Model numarası:
PS 4196000
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo ankrajı için. Yatay pano karkasında veya TS baza/Flex-Block'ta 25 mm delik mesafesinde derinliği değiştirilebilir montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
TS bazasında montaj durumunda sabitleme saplaması baza için gereklidir
Ölçüler
Uzunluk: 1.185 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
PC
TP üniversal konsol
Genişlik: = 1.200 mm
Genişlik için uygun
= 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
6 kg
Brüt ağırlık
6,787 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177093676
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
PS Kablo tutucu ray, G:1200mm TS/PC/AP
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar