Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

Model numarası: PS 4339000

TS, PC, TP üniversal pano için içeriye doğru kablo döşerken kablo kelepçesi olarak.

Model numarası:
PS 4339000
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo ankrajı için. Yatay pano karkasında veya TS baza/Flex-Block'ta 25 mm delik mesafesinde derinliği değiştirilebilir montaj.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
TS bazasında montaj durumunda sabitleme saplaması baza için gereklidir
Ölçüler
Uzunluk: 1.785 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
PC
TP üniversal konsol
Genişlik: = 1.800 mm
Genişlik için uygun
= 1.800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
9,61 kg
Brüt ağırlık
10,115 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177099234
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
PS Kablo tutucu ray, TS/PC/AP, G:1800mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar