Açı demir kelepçeleri kablo tutucu rayları için

Model numarası: SZ 2350000

Kabloları kablo tutturma raylarına tespit etmek için.

Model numarası:
SZ 2350000
Ürün açıklaması
Kabloları kablo tutucu raylara monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Plastik giriş aparatı dahil
Min. kablo çapı
6 mm
Maks. kablo çapı
12 mm
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,043 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Ürün açıklaması
SZ Kablo tutucu Ç:6-12mm, 25'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet