Açı demir kelepçeleri kablo tutucu rayları için

Model numarası: SZ 2352000

Kabloları kablo tutturma raylarına tespit etmek için.

Model numarası:
SZ 2352000
Ürün açıklaması
Kabloları kablo tutucu raylara monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Plastik giriş aparatı dahil
Min. kablo çapı
14 mm
Maks. kablo çapı
18 mm
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
0,925 kg
Brüt ağırlık
1,18 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177021891
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Ürün açıklaması
SZ Kablo tutucu Ç:14-18mm, 25'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet