- Model numarası:
- SZ 2360000
- Ürün açıklaması
- Kabloları kablo tutucu raylara monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Plastik giriş aparatı dahil
- Min. kablo çapı
- 46 mm
- Maks. kablo çapı
- 50 mm
- Paketteki adet
- 25 adet
- Net ağırlık
- 3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,117 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177022058
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo tutucu Ç:46-50mm, 25'li pk