Kablo tutucu ray C profili, montaj plakaları, VX, TS, VX SE, TP için

Model numarası: CM 5001080

Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.

Model numarası:
CM 5001080
Ürün açıklaması
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
İki montaj aparatı ve montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
düz, montaj plakasına 23 mm mesafeli
düz, montaj plakasına 10 mm mesafeli
eğimli, montaj plakasına doğru
VX baza montaj seçenekleri
Baza köşe parçalarına monte edildiğinde, altı kanallı soket sac vidalarıyla birlikte 600 mm baza genişliği/derinliğinde
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
600 mm baza genişliğinde/derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Ölçüler
Uzunluk: 499 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
Kompakt panolar HD
Genişlik: = 600 mm
Genişlik için uygun
= 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,528 kg
Brüt ağırlık
0,64 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177502949
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
CM C profili, kablo tutucu rayları TS, VX SE, TP için, G: 600 mm