- Model numarası:
- CM 5001082
- Ürün açıklaması
- Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- İki montaj aparatı ve montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- düz, montaj plakasına 23 mm mesafeli
- düz, montaj plakasına 10 mm mesafeli
- eğimli, montaj plakasına doğru
- VX baza montaj seçenekleri
- Baza köşe parçalarına monte edildiğinde, altı kanallı soket sac vidalarıyla birlikte 1000 mm baza genişliği/derinliğinde
- VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
- 1000 mm baza genişliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX
- Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
- Ölçüler
- Uzunluk: 899 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
Genişlik: = 1.000 mm - Genişlik için uygun
- = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,865 kg
- Brüt ağırlık
- 0,965 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177502963
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- CM C profili, kablo tutucu rayları TS, VX SE, TP için, G: 1000 mm
Kablo tutucu ray C profili, montaj plakaları, VX, TS, VX SE, TP için
Model numarası: CM 5001082
Kablo girişindeki kablo gerginlik azaltıcı için. Kablo tutucu rayın uzunluğu montaj plakasının genişliğine göre ayarlanmıştır. Teslimat içeriğinde bulunan montaj dirseği montaj plakası üzerinde üç farklı montaj durumuna imkan tanır.