Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Model numarası: DK 7077000

Kabloları C profil rayına monte etmek için.

Model numarası:
DK 7077000
Dizayn
kablo çapları 6 – 14 mm için
Ürün açıklaması
Kabloları C profil rayına monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Plastik giriş aparatı dahil
Min. kablo çapı
6 mm
Maks. kablo çapı
14 mm
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,885 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177124097
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Ürün açıklaması
DK Kablo kelepçeleri, kablo çapları Ø: 6 - 14 mm için