Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Model numarası: DK 7097000

Kabloları C profil rayına monte etmek için.

Model numarası:
DK 7097000
Dizayn
kablo çapları 18 – 22 mm için
Ürün açıklaması
Kabloları C profil rayına monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Plastik giriş aparatı dahil
Min. kablo çapı
18 mm
Maks. kablo çapı
22 mm
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
0,975 kg
Brüt ağırlık
1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177124523
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Ürün açıklaması
DK Kablo kelepçeleri, kablo çapları Ø: 18 - 22 mm için