Kablo hortumu

Model numarası: SZ 2589000

Güvenli şekilde kablo döşemek için

Model numarası:
SZ 2589000
Ürün açıklaması
Güvenli şekilde kablo döşemek için
Malzeme
Polietilen
Teslimat kapsamı
1 rulo = 25 m
İç çap
29 mm
Ölçüler
Uzunluk: 25 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
2,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
39173200
EAN
4028177028845
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
SZ Kablo kanalı, Ç:29mm, L:25m