- Model numarası:
- SZ 2596000
- Ürün açıklaması
- Güvenli şekilde kablo döşemek için
- Malzeme
- Polietilen
- Teslimat kapsamı
- 1 rulo = 25 m
- İç çap
- 36 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 25 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,78 kg
- Brüt ağırlık
- 3,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo kanalı, Ç:36mm, L:25m