- Model numarası:
- SZ 4319090
- Ürün açıklaması
- Kabloların ve boruların kurallara uygun ve güvenli sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Poliamid
- Montaj seçenekleri
- 23 x 23 mm montaj rayına takılabilir
- Kabinlerin yuvarlak deliklerine vidalanabilir
- Montaj raylarına veya montaj çerçevelerine vidalanabilir
- Bilgi
- Sıralanabilirlik, birden fazla ve ayrıca değişik büyüklüklerde sabitlemelerin sadece iki vidayla yapılabilmesine imkan tanır.
- Min. kablo çapı
- 6 mm
- Maks. kablo çapı
- 9 mm
- Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,123 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
PS Kablo tutucu, ø:6-9mm için, 50'li pk