Kablo sabitlemesi

Model numarası: SZ 4319120

Kabloların ve boruların usulüne uygun ve güvenli sabitlenmesi için, sabitleme elemanlarının yan yana dizilebilmeleri, sadece 2 vida ile çok sayıda farklı büyüklükteki sabitleme elemanları yapısının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
SZ 4319120
Ürün açıklaması
Kabloların ve boruların kurallara uygun ve güvenli sabitlenmesi için.
Malzeme
Poliamid
Montaj seçenekleri
23 x 23 mm montaj rayına takılabilir
Kabinlerin yuvarlak deliklerine vidalanabilir
Montaj raylarına veya montaj çerçevelerine vidalanabilir
Bilgi
Sıralanabilirlik, birden fazla ve ayrıca değişik büyüklüklerde sabitlemelerin sadece iki vidayla yapılabilmesine imkan tanır.
Min. kablo çapı
9 mm
Maks. kablo çapı
12 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,154 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177098749
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
PS Kablo tutucu, ø:9-12mm için, 50'li pk