- Model numarası:
- SZ 4319160
- Ürün açıklaması
- Kabloların ve boruların kurallara uygun ve güvenli sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Poliamid
- Montaj seçenekleri
- 23 x 23 mm montaj rayına takılabilir
- Kabinlerin yuvarlak deliklerine vidalanabilir
- Montaj raylarına veya montaj çerçevelerine vidalanabilir
- Bilgi
- Sıralanabilirlik, birden fazla ve ayrıca değişik büyüklüklerde sabitlemelerin sadece iki vidayla yapılabilmesine imkan tanır.
- Min. kablo çapı
- 12 mm
- Maks. kablo çapı
- 16 mm
- Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,249 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
- PS Kablo tutucu, ø:12-16mm için, 50'li pk