- Model numarası:
- DK 7111350
- Ürün açıklaması
- Tüm ağ panolarında ve sunucu panolarında, duvara monte edilen panolarda, montaj plakalarında, taban plakalarında genel amaçlı olarak kullanılabilir.
- Malzeme
- Dokulu poliamid 6.6
- Renk
- Siyah
- Ölçüler
- Genişlik: 16 mm
Uzunluk: 70 mm - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,01 kg
- Brüt ağırlık
- 0,016 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- DK Kablo klipsi, 10'lu pk