- Model numarası:
- CP 6059500
- Ürün açıklaması
- Birleştirici genişliği 4,0 mm'ye kadar olan tüm ticari kablo bağdaştırıcılarında güvenli kablo döşemesi için. T başlığına yerleştirmeniz ve 45° derece döndürerek sabitlemeniz yeterlidir.
- Malzeme
- Poliamid 6.6, UL 94-V2 uyarınca kendi kendini söndüren
- Paketteki adet
- 100 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,101 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007