- Model numarası:
- DK 7111300
- Dizayn
- Kilitlemek için
- Fayda
- Kablo döşeme klipsi çapı döşenen kablo kesitine göre uyarlanabilir
- Malzeme
- Poliamid 6.6, UL 94-V2 uyarınca kendi kendini söndüren
- Renk
- Doğal
- Kablo girişi
- Min. kablo çapı: 14 mm
Maks. kablo çapı: 19 mm
- For system punchings with Ø
- 6,2 mm
- Min. kablo çapı
- 14 mm
- Maks. kablo çapı
- 19 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,03 kg
- Brüt ağırlık
- 0,043 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Snap-in kablo düzenleyici, kilitlemek için, aletsiz hızlı montaj, Ø maks. 19 mm, Polyamid, doğal