- Model numarası:
- DK 7111310
- Dizayn
- Büküm için
- Fayda
- Kablo girişi ve sarma için kolay açma
- Malzeme
- Poliamid 6.6, UL 94-V2 uyarınca kendi kendini söndüren
- Renk
- Doğal
- Kablo girişi
- Maks. kablo çapı: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Maks. kablo çapı
- 12,7 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,01 kg
- Brüt ağırlık
- 0,013 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Snap-in kablo düzenleyici, kilitlemek için, aletsiz hızlı montaj, Ø maks. 12,7 mm için, Polyamid, doğal