Kablo tutucu ray TS, TS IT için

Model numarası: DK 7828102

Kabloların kablo bağları veya cırt bantlar ile tespit edilmesi için, kablo toplama rayları, çerçeve profiline asılı ve ilave vida ile sağlamlaştırılabilir.

Model numarası:
DK 7828102
Dizayn
Dış montaj düzeyi için
Ürün açıklaması
Kabin çerçevesinde kablo döşemesi için. Kablolar naylon kablo bağı veya kablo bağı ile tutucu raylarına sabitlenebilir. Kablo tutucu ray, kabin çerçevesi veya montaj çerçevesinin çerçeve profiline takılır ve ek olarak bir vida yardımıyla sabitlenebilir.
Uygulamalar
TS çerçeve profilinde
Kabin derinliğinde TS IT profil raylarının arasına
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 1.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Genişlik için uygun
1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177235168
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo tutucu ray,dış,TS/19" G/D:1000mm,4'lü pk