- Model numarası:
- DK 7828121
- Dizayn
- İç montaj düzeyi için
- Ürün açıklaması
- Kabin çerçevesinde kablo döşemesi için. Kablolar naylon kablo bağı veya kablo bağı ile tutucu raylarına sabitlenebilir. Kablo tutucu ray, kabin çerçevesi veya montaj çerçevesinin çerçeve profiline takılır ve ek olarak bir vida yardımıyla sabitlenebilir.
- Uygulamalar
- TS çerçeve profilinde
- Kabin derinliğinde TS IT profil raylarının arasına
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Genişlik için uygun
- 1.200 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2,076 kg
- Brüt ağırlık
- 2,277 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo tutucu ray, İç montaj seviyesi için, WxD 1200mm