Kablo tutucu ray TS, TS IT için

Model numarası: DK 7828122

Kabloların kablo bağları veya cırt bantlar ile tespit edilmesi için, kablo toplama rayları, çerçeve profiline asılı ve ilave vida ile sağlamlaştırılabilir.

Model numarası:
DK 7828122
Dizayn
Dış montaj düzeyi için
Ürün açıklaması
Kabin çerçevesinde kablo döşemesi için. Kablolar naylon kablo bağı veya kablo bağı ile tutucu raylarına sabitlenebilir. Kablo tutucu ray, kabin çerçevesi veya montaj çerçevesinin çerçeve profiline takılır ve ek olarak bir vida yardımıyla sabitlenebilir.
Uygulamalar
TS çerçeve profilinde
Kabin derinliğinde TS IT profil raylarının arasına
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
Genişlik için uygun
1.200 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,016 kg
Brüt ağırlık
2,217 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
TS Kablo tutucu ray, dış montaj seviyesi için, WxD 1200mm