Ürün kaldırıldığı tarih: 20 Oca 2021
- Model numarası:
- DK 7016140
- Dizayn
- C profil rayı
- Ürün açıklaması
- İki donanım dahilinde esnek kablo tutturmasına 450 ila 800 mm''lik değişken tespitleme. Sistem ve montaj çerçevesine monte edilebilir, ayrıca montaj plakalarına ve diğer düz yüzeyli parçalara doğrudan vidalama mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,81 kg
- Brüt ağırlık
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK C-Ray