Dizme askısı, plastik

Model numarası: DK 7218035

Esnek kablo döşemesi için, iki malzeme, üç ölçü varyasyonu, 482,6 mm (19�?) panoya ve döner çerçeve profiline, Patch panellerine, data racklarına ve de 25 mm DIN ölçüsündeki bileşenlere monte edilir.

Model numarası:
DK 7218035
Dizayn
Poliamid: Bir uzunlamasına delik sayesinde kademesiz ayarlanabilir sabitleme seçeneği. DK 7218.035 dizme askıları, 1 U patch paneller olarak da kullanılabilir.
Ürün açıklaması
İki materyal ve üç ölçü değişkeni dahilindeki esnek bir kablo döşemesi için. 482,6 mm (19") panoya, veri dağıtıcısının dönen çerçeve profiline, tüm kontrol panellerine, veri parçasına ve 25 mm DIN ölçü aralığındaki bütün bileşenlere tespitleme olasılığı.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 482,6 mm
Genişlik için uygun
482,6 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,18 kg
Brüt ağırlık
0,189 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604