Dizme askısı, plastik

Model numarası: DK 7228035

Esnek kablo döşemesi için, iki malzeme, üç ölçü varyasyonu, 482,6 mm (19�?) panoya ve döner çerçeve profiline, Patch panellerine, data racklarına ve de 25 mm DIN ölçüsündeki bileşenlere monte edilir.

Model numarası:
DK 7228035
Dizayn
Polikarbonat: Değişken sabitleme imkanı. 45° sabitlemesinde kablo kılavuz askısı bir 1 HE panele sabitlenebilir.
Ürün açıklaması
İki materyal ve üç ölçü değişkeni dahilindeki esnek bir kablo döşemesi için. 482,6 mm (19") panoya, veri dağıtıcısının dönen çerçeve profiline, tüm kontrol panellerine, veri parçasına ve 25 mm DIN ölçü aralığındaki bütün bileşenlere tespitleme olasılığı.
Malzeme
Polikarbonat
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Yükseklik: 50 mm
Derinlik: 95 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 482,6 mm
Genişlik için uygun
482,6 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,23 kg
Brüt ağırlık
0,291 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604