Kablo kılavuz askısı

Model numarası: DK 7112000

482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.

Model numarası:
DK 7112000
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 43 mm
Derinlik: 85 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,632 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177124929
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleyici, 85x43mm, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet