Bükülme koruması kablo kılavuz askısı için

Model numarası: DK 7111100

Kablo döşeme askılarının profil raylara, montaj çerçevesine veya yassı parçalara sabitlenmesi için, isteğe göre monte edilebilir ve sistem deliğinde 90°'lik adımlarda döndürülebilir.

Model numarası:
DK 7111100
Ürün açıklaması
Kablo döşeme parçalarının (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) profil raylarına, montaj çerçevelerine veya yassı parçalara duruma özel tespitlemesi için. Montaj profil raylarındaki 25 mm sistem delik aralığına ve 19" montaj çerçevesinin 10,5 x 12,5 mm sistem deliğine yapılabilir. Değişken biçimde montelenebilir ve sistem deliğinde 90° derecelik açı aralıklarıyla döndürülebilir. Hareketli platformun, entegre başlığın içine uyumlandırılmış şekilde bağlı alımı her doğrultuda büyük güçte alımlara imkan tanır.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177670211
ECLASS 8.0
27189234