Kablo tutucu ray Patch panel için

Model numarası: DK 7611000

Gelen veya giden veri kablolarında çekme yükünü azaltmak için, isteğe göre yaylı mandallı, kablo ekranlamasının takılması ve kontaklanması için.

Model numarası:
DK 7611000
Dizayn
Kablo ekranı kontağı için yaylı terminalli
Ürün açıklaması
Gelen veya giden veri hatlarının kablo ankrajı. İsteğe göre kablo korumasının alımı ve bağlantısına yönelik yay kıskaçlarla. Kontrol paneline bağlantı panelin kendisindeki tespitleme delikleriyle yapılır.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm, galvanize
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,52 kg
Brüt ağırlık
0,629 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604