Kablo yönlendiricisi TE için

Model numarası: DK 7000685

Bir kablo kanalının TE pano sistemleri dahilindeki montaj çerçevesinin yan arka tarafına monte etmek için pano çerçevesinden bağımsız olarak dikey kablo yönetimini mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
DK 7000685
Ürün açıklaması
Kutu çerçevesinden bağımsız olarak TE için 482,6 mm (19") montaj çerçevesinde dikey kablo girişi için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 1.700 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,131 kg
Brüt ağırlık
3,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet