Kablo kanalları dikey TS 8 için

Model numarası: DK 7858200

2000 mm yüksekliğinde bir çerçeve profilinin taban ve tavan çerçevesi arasına doğrudan monte etmek için

Model numarası:
DK 7858200
Ürün açıklaması
2000 mm yükseklikteki çerçeve raflarının çatı ve taban çerçeveleri arasındaki doğrudan tespitleme için. İsteğe göre iç veya dış tespitleme düzeylerinde montaj alanı. Kanal genişliği 200 mm. Yapışkan bantlar ve kablo bağdaştırıcıları için çeşitli kablo döşeme destekleri ve çekiç başı tespitlemelerinin tespitlenmesi için entegre sistem deliği.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,495 kg
Brüt ağırlık
4,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokümantasyonlar
Info sheet