Kablo çubukları, 19" sabitleme

Model numarası: DK 7111210

Komple kablo demetlerinin düzenli yönlendirilmesi için 19" sabitleme, bağlantı tarağı.

Model numarası:
DK 7111210
Dizayn
Krank bağlantılar: Dikmeler ve montaj çerçevesi için. Yatay yönlendirme, U tabanlı kablo besleme dağıtım seviyesi.
Ürün açıklaması
Tüm kablo demetlerinin düzenlenmesi için, bu aparat kullanılarak pano içerisinde farklı konumlarda sabitlenebilir.
Uygulamalar
Yan dikey kutu montajı için içsel dağıtım düzlemi. Açık sabitleme delikleri sayesinde sonradan da olsa her zaman montaj düzleminin 19" sistem deliklerine takılabilir ve montaj bileşenlerinin mevcut sabitleme vidalarıyla sabitlenebilir.
Malzeme
Destek ünitesi: Çelik sac
Kablo yönlendiriciler, bağlantı tarakları: Plastik, UL 94-V0
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kablo düzenleme aparatı
Bağlantı tarakları
Number connection combs
5
Bilgi
Münferit haznelerin boyutu (YxD) yakl. 34 x 100 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,08 kg
Brüt ağırlık
1,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokümantasyonlar
Kılavuz