Kablo çubukları, 19" sabitleme

Model numarası: DK 7111224

Komple kablo demetlerinin düzenli yönlendirilmesi için 19" sabitleme, bağlantı tarağı.

Model numarası:
DK 7111224
Ürün açıklaması
Tüm kablo demetlerinin düzenlenmesi için, bu aparat kullanılarak pano içerisinde farklı konumlarda sabitlenebilir.
Uygulamalar
Yan dikey kutu montajı için içsel dağıtım düzlemi. Açık sabitleme delikleri sayesinde sonradan da olsa her zaman montaj düzleminin 19" sistem deliklerine takılabilir ve montaj bileşenlerinin mevcut sabitleme vidalarıyla sabitlenebilir.
Malzeme
Destek ünitesi: Çelik sac
Kablo yönlendiriciler, bağlantı tarakları: Plastik, UL 94-V0
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kablo düzenleme aparatı
Bağlantı tarakları
Number connection combs
2
Bilgi
Münferit haznelerin boyutu (YxD) yakl. 34 x 100 mm
Yükseklik birimleri
4 U
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,727 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo yönlendirici, dikey, 19", 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz