Kablo kanalı TS/TE için

Model numarası: DK 7827320

Özellikle yüksek paket yoğunluğunda kablo döşeme için.

Model numarası:
DK 7827320
Ürün açıklaması
LWL veya bakır döşemesi alanlarında özellikle yüksek paket yoğunluğunda (yüksek yoğunlukta ağ notları) kablo döşemesi için. Yüksek kavrama gücü. Çeşitli kablo döşeme, kablo tutturma, kanallama ve çaprak döşeme olasılıkları minimum alanda maksimum port yoğunluğu sağlar. HE ile ilintili tekil kablo döşemesi, dağıtım düzeyi dahilindeki hareket alanlarında ek bir kablo döşemesinden vazgeçilmesini ve böylece her bir HE'nin bağlantı noktalarıyla döşenmesini sağlar. Port yoğunluğunun %50'ye kadar yükseltilmesi. Çift yönlü hareketli, çıkarılabilir kanal kaplaması her zaman rahat tutuş sağlar. Bu sayede kablo kıskaçları çıkarılabilir çapraz geçitlerle tutulur ve dışarı taşmaya karşı güvence altına alınmış olur. Montaj yandan montaj raylarına yapılabileceği gibi profil raylarına ve 19" dağıtıcı düzeylerin montaj çerçevelerine yapılabilir. Arka arkaya iki kanallı bir tespitleme dahi yapılabilir.
Malzeme
Kablo kanalı: Çelik sac, boyalı
Kablo kılavuz elemanları: Plastik
Ön kaplama: Alüminyum, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli ön kaplama dahil
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
19" montaj çerçevesi ve TS 8 ile birlikte kanal kullanıldığında, kablo kanalı bölgesinde iç montaj düzeyi kullanılamaz. Kanalın içerisinde yedek kabloları takmak ve kabloları sisteme uygun bir şekilde yönlendirmek için ilave olarak kablo tutucuları sabitlenebilir.
Ölçüler
Genişlik: 95 mm
Derinlik: 235 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,137 kg
Brüt ağırlık
8,565 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604