- Model numarası:
- DK 7257100
- Ürün açıklaması
- Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.
- Malzeme
- Panel: Çelik sac
Askı: Çelik
- Yüzey
- Panel: boyalı
Askı: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Belirtilen ölçüler, dış ölçülerdir.
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Halka ölçüleri
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,17 kg
- Brüt ağırlık
- 1,43 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo yönetim paneli, 19", 1U, 125x85mm