Düzenleme panosu çelik askılı

Ürün numarası: DK 7257.200

Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.

Ürün numarası:
DK 7257.200
Ürün açıklaması
Patch kablolarını 5 adet kablo döşeme mandalı ile yatay olarak yönlendirmek için.
Malzeme
Panel: Çelik sac
Askı: Çelik
Yüzey
Panel: boyalı
Askı: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Bilgi
Belirtilen ölçüler, dış ölçülerdir.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
1 U
Halka ölçüleri
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,598 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo yönetim paneli,19",1U,40x50mm